Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Nero, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Descrizione prodotto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 58995700
Codice d'ordine completo: 872016958995700
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
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102998 it_IT pdf 231.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102998_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
File di revisione
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT