Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Alluminizzata, Bianco, IP20

RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Fascio medio, Alluminizzata, Trasparente, Vetro, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 58801100
Codice d'ordine completo: 872016958801100
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
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102743 it_IT pdf 440.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102743_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102743_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH IES
File di revisione
RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH 910505102743 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH LDT