Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS352B 27S/830 PSU-E WB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58819600
Codice d'ordine completo: 872016958819600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102761 it_IT pdf 334.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102761_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102761_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
File di revisione
RS352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102761 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT