Italia - Italiano

Philips HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 89164500
Codice d'ordine completo: 872790089164500

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,5 mA
Larghezza corrente di spunto
0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)
15 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
24

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700653566 it_IT pdf 202.5 kB

Immagini

Product-Photographs-913700653566_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700653566_EU
Risorse multiple - Visuals