Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 93365900
Codice d'ordine completo: 872790093365900

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,25 mA
Larghezza corrente di spunto
0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)
26 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
24

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700665166 it_IT pdf 461.0 kB

Immagini

Product-Photographs-913700665166_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Risorse multiple - Visuals