Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descrizione prodotto

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Codice d'ordine: 85988100
Codice d'ordine completo: 872790085988100

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,25 mA
Larghezza corrente di spunto
0,33 ms
Picco corrente di spunto (Max)
33 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
20

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700653266 it_IT pdf 476.4 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Immagini

Product-Photographs-913700653266_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Risorse multiple - Visuals