Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descrizione prodotto

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Codice d'ordine: 85973700
Codice d'ordine completo: 872790085973700

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,25 mA
Larghezza corrente di spunto
0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)
26 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
24

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700653166 it_IT pdf 476.4 kB

Immagini

Product-Photographs-913700653166_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Risorse multiple - Visuals