Italia - Italiano

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Descrizione prodotto

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Codice d'ordine: 24147800
Codice d'ordine completo: 871829124147800

Specifiche

Tensione in ingresso
208-240-277 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,7 mA
Larghezza corrente di spunto
0,47 ms
Corrente in ingresso (Nom)
0.75 A
Picco corrente di spunto (Max)
52 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
5
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700685666 it_IT pdf 224.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_IPVCPOXt_0002-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Immagini

Product-Photographs-913700685666_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700685666_EU
Risorse multiple - Visuals