Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Descrizione prodotto

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Codice d'ordine: 05976530
Codice d'ordine completo: 871150005976530

Specifiche

Tensione in ingresso
230 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700226926 it_IT pdf 211.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Immagini

Product-Photographs-913700226926_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Risorse multiple - Visuals