Philips HF-Matchbox Blue

Design robusto, formato compatto

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

Vantaggi

  • Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici.

  • Adatto per l'utilizzo in apparecchi per illuminazione con classe I o II

Caratteristiche

  • Adatto per funzionamento di emergenza CC tra 190 e 254 V

  • Avvio che preriscalda, programmato, senza sfarfallio (<0,8 s); oltre 8.000 accensioni/spegnimenti per lampada (a seconda della combinazione lampada/reattore)

Applicazioni

  • Utilizzato con sistemi di controllo di rilevamento del movimento come Philips OccuPlus in applicazioni dove le lampade sono in funzione per lunghi periodi e il ciclo di accensione e spegnimento non è frequente (ad esempio un massimo di tre volte al giorno)
  • Principalmente per applicazioni per interni come spotlight, downlight, scatole di illuminazione e apparecchi di emergenza e sicurezza utilizzati in gran parte in negozi, edifici adibiti a uffici, hotel, abitazioni private ed edifici residenziali
  • Utilizzo domestico come illuminazione per giardini esterni, aree garage, trombe delle scale

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue it_IT pdf 811.1 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Risorse multiple - Visuals