Philips HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

Codice d'ordine: 53646430
Codice d'ordine completo: 871150053646430

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 230 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
59

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700418366 it_IT pdf 217.1 kB

Immagini

Product-Photographs-913700418366_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700418366_EU
Risorse multiple - Visuals