Italia - Italiano

Signify Villa LED gen2

Villa LED gen2: apparecchio d'illuminazione iberico iconico a quattro facce

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Villa LED gen2 è progettata per offrire il perfetto equilibrio tra conservazione del patrimonio e prestazioni. Progettato con le proporzioni e la forma specifiche dei tradizionali apparecchi d'illuminazione a quattro facce originariamente utilizzati a Madrid nel XIX secolo, Villa LED gen2 è oggi ampiamente utilizzati per l'illuminazione delle strade in ambienti storici e in città e paesini tradizionali in tutta la penisola iberica. Grazie al motore LEDGINE-O e all'ampia gamma di ottiche studiate su misura per ogni applicazione, Villa LED gen2 fornisce la giusta quantità di luce esattamente dove serve, consentendo ulteriori risparmi energetici. Questa lampada per l'illuminazione urbana può anche essere dotata delle nostre ricette luminose personalizzate che riducono l'inquinamento luminoso. Villa LED gen2 è inoltre pronta per il futuro, con la possibilità di scegliere tra una o due prese System Ready (SR) che consentono all'apparecchio di essere abbinato sia ad applicazioni software di controllo e illuminazione autonome che avanzate, come Interact di Signify. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione Villa LED gen2 è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.

Vantaggi

  • Apparecchio iconico per ambienti contemporanei e storici

  • Copre un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione urbana per strade e vie con diverse geometrie

Caratteristiche

  • Forma classica

  • Ampia scelta di fasci diversi, schermi interni per ridurre al minimo l'abbagliamento

Applicazioni

  • Strade e vie urbane principali; strade e vie secondarie e residenziali
  • Centri città e aree storiche
  • Strade pedonali e piste ciclabili, piazze, parchi e parchi giochi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Villa LED gen2 it_IT pdf 274.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.1 MB

Immagini

Family-Photographs-Villa LED gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Villa LED gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Villa-LED-gen2-Ref-912300024527 pdf 1.9 MB