Italia - Italiano

Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore plug-in 2 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 89201200
Codice d'ordine completo: 871869989201200

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50 [LED module 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 txt 6.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024528 it_IT pdf 153.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024528_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024528_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 LDT