Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI