Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione stretta DN10, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 76 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione stretta DN10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49761300
Codice d'ordine completo: 871869949761300

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 8.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024202 it_IT pdf 261.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB

Plug-in software

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT