Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, DynaDimmer con programmi fissi versione 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49757600
Codice d'ordine completo: 871869949757600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40 [LED module 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 7.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024197 it_IT pdf 142.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024197_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB
Disegni CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB

Plug-in software

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT