Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI