Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione simmetrica DS50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49766800
Codice d'ordine completo: 871869949766800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50 [LED module 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024207 it_IT pdf 123.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024207_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
Disegni CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
Disegni CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
Disegni CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
Disegni CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Plug-in software

File di revisione
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB