Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 76 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49759000
Codice d'ordine completo: 871869949759000

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED59 [LED module 5900 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024199 it_IT pdf 100.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024199_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB
Disegni CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB

Plug-in software

File di revisione
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB