Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM10, Interact Ready, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49762000
Codice d'ordine completo: 871869949762000

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED109 [LED module 10900 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024203 it_IT pdf 234.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024203_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB

Plug-in software

File di revisione
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB