Copenhagen LED Gen2: design senza tempo e tecnologia pronta per il futuro
L'apparecchio d'illuminazione Copenaghen è stato progettato per la prima volta in collaborazione con il Copenhagen's Office of City Architecture negli anni '60 allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della città mediante l'illuminazione. Questo design di apparecchio di illuminazione senza tempo è disponibile in due tipologie: Copenhagen City LED Gen2 è ideale per aree urbane e residenziali in cui il comfort luminoso è importante; Copenhagen LED Gen2 offre prestazioni elevate per applicazioni di illuminazione stradale. La seconda generazione di Copenhagen LED è disponibile in diverse dimensioni, da mini a mega. Ciò lo rende adatto a qualsiasi tipo di applicazione, garantendo al contempo un buon bilanciamento delle dimensioni dell'apparecchio e del palo, così che ogni installazione si integri armoniosamente nell'ambiente circostante. Sono disponibili diverse sospensioni, che consentono svariate opzioni di montaggio per offrire la massima libertà durante l'installazione. Grazie al motore LEDGINE-O integrato e all'ampia gamma di ottiche su misura per diverse applicazioni, gli apparecchi d'illuminazione LED Copenhagen forniscono la giusta quantità di luce nella giusta direzione sulla strada e consentono di ottenere risparmi energetici significativi. L'apparecchio è disponibile con una o due prese Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), che lo rendono pronto per il futuro. Ciò significa che Copenhagen LED Gen2 è pronto per essere associato ad applicazioni software di controllo e illuminazione avanzate come Interact o a sensori come Outdoor Multisensor (OSB). Inoltre, la presa SR superiore è integrata nella calotta, senza alcun impatto visivo sul design dell'apparecchio d'illuminazione. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione Copenhagen LED Gen2 BPS559, BRS561, BRS562 e BRS563 è identificabile in modo univoco grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.
Eccellente risparmio energetico e distribuzione della luce grazie all'elevata efficienza del sistema LEDGINE-O e all'ampia scelta di ottiche
Predisposto per applicazioni future, con connettori Zhaga-D4i SR per il collegamento di controlli Interact e sensori
4 dimensioni (mini, small, large e mega) per adattarsi a tutte le altezze e possibilità di montaggio: attacco laterale, testa palo, catenaria o sospensione
Ampia scelta di più di 50 ottiche e schermi interni, per adattarsi a tutte le configurazioni