Signify Copenhagen LED gen2 large e mega

Copenhagen LED Gen2: design senza tempo e tecnologia pronta per il futuro

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'apparecchio d'illuminazione Copenaghen è stato progettato per la prima volta in collaborazione con il Copenhagen's Office of City Architecture negli anni '60 allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della città mediante l'illuminazione. Questo design di apparecchio di illuminazione senza tempo è disponibile in due tipologie: Copenhagen City LED Gen2 è ideale per aree urbane e residenziali in cui il comfort luminoso è importante; Copenhagen LED Gen2 offre prestazioni elevate per applicazioni di illuminazione stradale. La seconda generazione di Copenhagen LED è disponibile in diverse dimensioni, da mini a mega. Ciò lo rende adatto a qualsiasi tipo di applicazione, garantendo al contempo un buon bilanciamento delle dimensioni dell'apparecchio e del palo, così che ogni installazione si integri armoniosamente nell'ambiente circostante. Sono disponibili diverse sospensioni, che consentono svariate opzioni di montaggio per offrire la massima libertà durante l'installazione. Grazie al motore LEDGINE-O integrato e all'ampia gamma di ottiche su misura per diverse applicazioni, gli apparecchi d'illuminazione LED Copenhagen forniscono la giusta quantità di luce nella giusta direzione sulla strada e consentono di ottenere risparmi energetici significativi. L'apparecchio è disponibile con una o due prese Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), che lo rendono pronto per il futuro. Ciò significa che Copenhagen LED Gen2 è pronto per essere associato ad applicazioni software di controllo e illuminazione avanzate come Interact o a sensori come Outdoor Multisensor (OSB). Inoltre, la presa SR superiore è integrata nella calotta, senza alcun impatto visivo sul design dell'apparecchio d'illuminazione. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione Copenhagen LED Gen2 BPS559, BRS561, BRS562 e BRS563 è identificabile in modo univoco grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.

Vantaggi

  • Eccellente risparmio energetico e distribuzione della luce grazie all'elevata efficienza del sistema LEDGINE-O e all'ampia scelta di ottiche

  • Predisposto per applicazioni future, con connettori Zhaga-D4i SR per il collegamento di controlli Interact e sensori

Caratteristiche

  • 4 dimensioni (mini, small, large e mega) per adattarsi a tutte le altezze e possibilità di montaggio: attacco laterale, testa palo, catenaria o sospensione

  • Ampia scelta di più di 50 ottiche e schermi interni, per adattarsi a tutte le configurazioni

Applicazioni

  • Strade a traffico veicolare, autostrade e superstrade (versioni mega e large)
  • Strade di scorrimento e aree industriali (versione large)
  • Strade residenziali e parcheggi (versione small)
  • Piste ciclabili, percorsi pedonali, attraversamenti pedonali (versione mini)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Copenhagen LED gen2 large e mega it_IT pdf 143.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 2.7 MB

Immagini

Family-Photographs-Copenhagen LED gen2 large e mega
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Copenhagen LED gen2 large e mega
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB