Signify Copenhagen LED gen2 large e mega, Urban road & street light, 71 W, 9602 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Set sospensione standard, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante, 9602 lm, 71 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni