Italia - Italiano

Signify CitySoul gen2 LED Large

CitySoul LED gen2: un'identità versatile

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CitySoul LED gen2 è uno dei nostri apparecchi d'illuminazione più versatili e iconici, progettato per conferire eleganza, efficienza e atmosfera a ogni paesaggio urbano. La sua forma arrotondata e minimalista, con transizioni tra staffe senza soluzione di continuità, crea un'identità coerente nelle aree residenziali, nelle strade principali e nei vivaci centri cittadini. Questa famiglia modulare offre diverse dimensioni, opzioni di montaggio e staffa, offrendo ai progettisti di illuminazione la flessibilità di adattarsi a qualsiasi ambiente urbano senza compromettere l'estetica. Grazie alla nostra collaudata piattaforma LEDGINE-O e ora potenziata con l'innovativa LEDGINE-P per un'efficacia ancora maggiore, CitySoul LED gen2 fornisce la luce giusta, esattamente dove serve. Le ottiche specifiche per l'applicazione garantiscono sicurezza, comfort e un ridotto consumo energetico, mentre le ricette di luce dedicate preservano i cieli bui e favoriscono ecosistemi più sani. Con una o due prese System Ready (SR), CitySoul LED gen2 è completamente predisposto per l'illuminazione connessa e piattaforme di controllo avanzate come Interact, aiutando i comuni a ottenere ulteriori risparmi energetici, informazioni operative e sostenibilità a lungo termine.

Vantaggi

  • Un concetto di design coerente e integrato per apparecchi d'illuminazione, staffe e pali

  • L'ultima piattaforma LEDGINE-P offre un'efficacia ancora maggiore, consentendo ai comuni di ridurre significativamente i costi operativi

Caratteristiche

  • Compatibile con le gamme di pali e staffe CitySoul esistenti

  • Una vasta gamma di set eleganti, dedicati e completi, che includono pali e staffe, un'opzione orientabile, versioni doppie per cima del palo e catenaria.

Applicazioni

  • Centri città
  • Parchi e piazze
  • Strade e vie
  • Distretti commerciali

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CitySoul gen2 LED Large it_IT pdf 328.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 963.6 kB

Immagini

Family-Photographs-CitySoul gen2 LED Large
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
Zipfile 3d files citysoul gen2 large zip 71.7 MB
File di revisione
CitySoul_gen2_large-RFA.zip zip 3.0 MB

Plug-in software

Family-IES-CitySoul gen2 LED Large
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CitySoul-gen2-LED-Large-Ref-912300024413 pdf 1.9 MB