Italia - Italiano

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Interact Ready, Classe di isolamento II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco laterale per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Morsettiera con connettori a vite

Codice d'ordine: 87870200
Codice d'ordine completo: 871869987870200

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED120 [LED module 12000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- txt 6.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024413 it_IT pdf 336.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024413_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024413_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- LDT