Philips TownGuide Performer
Philips TownGuide Performer - Design moderno e flessibilità per l'Arredo Urbano della tua città
Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2.888 | 3000 | 80 | 32,5 | |||
102 | 4.424 | 3000 | 80 | 46,5 | |||
62 | 2.300 | 3000 | 80 | 40 | |||
102 | 3.116 | 3000 | 80 | 32,5 | |||
62 | 1.900 | 3000 | 80 | 32,5 | |||
115 | 2.204 | 4000 | 70 | 19,6 | |||
110 | 3.750 | 4000 | 70 | 34 | |||
83 | 3.400 | 3000 | 80 | 41 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
La famiglia TownGuide Performer è composta da sei modelli con forme distintive e moderne: Flat Cone, Classic Cone, Bowl, Classic T, T e T Zero Candela, disponibili in versione trasparente (PCC) o satinata (PCF). La versione T Zero è invece disponibile solo con coppa trasparente. Grazie all’ampia gamma di pacchetti luminosi, di temperature di colore e di ottiche, è facile scegliere la versione più adatta ai requisiti di ogni progetto. TownGuide Performer è disponibile con diverse opzioni di regolazione e controllo, per permettere sempre la scelta più adatta nell'ottica della riduzione dei consumi energetici, come il sistema DynaDimmer, autonomo e basato sulla mezzanotte virtuale, o i sistemi connessi con software di gestione dell'illuminazione (InteractCity). L'installazione è semplice: grazie al connettore a baionetta, con pressacavo integrato all'interno dell'attacco palo, non è necessario aprire l’apparecchio per poterlo installare. Inoltre l'App Signify Service tag offre accesso immediato a tutti i dati dell’apparecchio, garantendo una grande facilità di manutenzione. Philips ha progettato TownGuide Performer per fornire un apparecchio con costo totale di proprietà (TCO), il più interessante possibile, anche grazie al fatto che questa gamma è disponibile con diversi sistemi di controllo, in modo da ottenere notevoli risparmi energetici, e che i costi di manutenzione siano ridotti rispetto all'illuminazione tradizionale.
Vantaggi
Sei forme riconoscibili e al tempo stesso moderne che si fondono nell'ambiente circostante e lo valorizzano.
L'ampia scelta di sorgenti LED e di ottiche per applicazioni stradali e residenziali, consente di trovare la configurazione ottimale per diverse applicazioni e progetti. Una soluzione che consente di ottenere sia un ottimo comfort visivo per conducenti e pedoni, che notevoli risparmi energetici grazie all'elevata efficienza del sistema.
Caratteristiche
Apparecchio a LED dedicato, ottimizzato per un costo totale di proprietà (TCO) minimo
Ampia scelta di pacchetti lumen, da 1.200 fino a 12.000 lumen