Signify UniStreet gen2

UniStreet gen2 l’armatura stradale LED flessibile, efficiente ed affidabile.

Nuovo
Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

UniStreet gen2, conosciuto anche come LumiStreet gen2, rappresenta la soluzione d'eccellenza per la pubblica illuminazione: robustezza, flessibilità e affidabilità sono le caratteristiche principali di questa armatura stradale perfettamente integrabile in qualsiasi infrastruttura urbana e non solo. La struttura meccanica in alluminio pressofuso è progettata per ospitare in due sezioni separate le componenti elettroniche e la piastra LED per migliorare la dissipazione; prevede l’apertura dall’alto e, nella sua versione "Pro", l’apertura senza attrezzi per facilitare la manutenzione; si combina con piastre LED ad altissima efficienza, diversi pacchetti lumen e una vasta gamma di ottiche. La famiglia UniStreet gen2 è disponibile in 4 taglie e supporta pienamente diverse opzioni di regolazione, come la dimmerazione da quadro per ridurre i consumi nelle ore a scarso traffico. Il sistema è scalabile su sistemi di luce connessa, permettendo alle amministrazioni di implementare soluzioni di telecontrollo come Interact City in modo agile, modulare ed economico. Anche i prodotti UniStreet sono dotati di Service TAG, un sistema unico sul mercato che, attraverso la scansione di un semplice QR code, consente di accedere a tutti i dati anagrafici (es. codice seriale), tecnici (es. configurazione del Driver, documentazione e ricambi) e commerciali (es. numero d’ordine) del prodotto facilitandone identificazione, gestione e manutenzione (es. riprogrammazione del Driver tramite NFC).

Vantaggi

  • Estrema flessibilità applicativa, anche in contesti soggetti a restrizioni ambientali.

  • Rapido ritorno sull'investimento (ROI) grazie all'elevato rapporto lumen/watt.

Caratteristiche

  • Efficienza di sistema fino a 200 lm/W, diverse opzioni di temperatura colore e CRI disponibili.

  • Oltre 40 ottiche per applicazioni stradali disponibili.

Applicazioni

  • Viabilità urbana
  • Viabilità extra-urbana
  • Zone industriali
  • Parcheggi e grandi aree

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 it_IT pdf 636.4 kB
Ulteriori pubblicazioni
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Immagini

Family-Photographs-UniStreet gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-UniStreet gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB