Signify UniStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione extra ampia 10, Classe di isolamento I, IP66
BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione extra ampia 10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED75 [LED module 7500 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni