Nuovo
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 728 lm, 6.1 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli