Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 9030 lm, 61 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 2 poli