Philips SunStay

SunStay - Apparecchio stradale di illuminazione solare all-in-one

Prodotti

BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar
36231100
BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar
36234200
BRP710 LED45 NW MR HY FDIM50 SOLAR
50191100
BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR
50192800
BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR
50197300
BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR
50198000
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR
50199700
BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar
51726400

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Apparecchio per illuminazione stradale solare integrato con batteria al litio-ferro-fosfato, pannello solare e caricatore integrati. Corpo in alluminio pressofuso estremamente resistente e di lunga durata. La staffa progettata appositamente per il montaggio sul palo, consente vari angoli di inclinazione nonché montaggio laterale e sulla cima del palo.

Vantaggi

  • Illumina le zone desiderate senza necessità di accesso alla rete elettrica

  • Risparmio energetico

Caratteristiche

  • Elevata efficienza luminosa di 175 lm/Watt per massimizzare le prestazioni delle batterie

  • Batteria al litio-ferro-fosfato sostituibile per una lunga durata e un utilizzo senza problemi.

Applicazioni

  • Strade di classe A e B
  • Zone rurali
  • Illuminazione di parchi e strade pedonali
  • Industrie, uffici, scuole
  • Centri commerciali, campus aziendali, piazze

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet SunStay it_IT pdf 761.6 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 3.2 MB

Immagini

Family-Photographs-SunStay
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-SunStay
Risorse multiple - Software Plugins