Signify UniStreet gen2 Solar

Illumina le strade con l'energia solare di UniStreet gen2 Solar

Nuovo
Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Progettati per progetti di più ampia portata, i nostri apparecchi per illuminazione sono la soluzione ideale per le amministrazioni comunali che desiderano realizzare i loro obiettivi di sostenibilità. Grazie alla loro efficienza energetica e al costo iniziale contenuto, gli apparecchi UniStreet Gen2 Solar offrono rapido ritorno dell'investimento e risparmi energetici significativi in un breve arco di tempo, il tutto utilizzando l'energia solare, disponibile in abbondanza e gratuita. I modelli UniStreet Gen2 Solar, sono disponibili con diverse tipologie di ottiche e pacchetti lumen personalizzati per gestire i requisiti specifici di ogni progetto. Grazie a Service tag, le attività di installazione e manutenzione risulteranno più agevoli e al termine della durata di servizio, il nostro apparecchio per illuminazione potrà essere smontato e riciclato. Questo apparecchio per illuminazione compatto utilizza materiali di alta qualità ed è anche semplice da smontare e riciclare al termine della sua durata.

Vantaggi

  • Compatibile con un'ampia gamma di sottosistemi Solar che includono batteria, pannello PV e Charge Controller per le opzioni non collegate alla rete elettrica e con alimentazione ibrida

  • Sostituzione 1 a 1 degli apparecchi convenzionali

Caratteristiche

  • Componenti Solar dedicati, come Charge Controller, batteria, pannello PV e cavi di collegamento con connettori IP67, rendono l'installazione e la manutenzione più rapida e sicura

  • Ampia copertura applicativa grazie alle numerose tipologie di ottiche, al flusso regolabile e al perno inclinabile

Applicazioni

  • Tangenziali
  • Piste ciclabili
  • Strutture residenziali
  • Strade periferiche

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 Solar it_IT pdf 208.6 kB
Istruzioni per l'installazione
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.9 MB

Immagini

Family-Photographs-UniStreet gen2 Solar
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-UniStreet gen2 Solar
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Mini-VGP282VGP292VGP393-Ref-910925868304 pdf 1.5 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Medium-VGP283VGP293VGP393-Ref-910925868307 pdf 1.8 MB