Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66

VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S

Nuovo

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 62368200
Codice d'ordine completo: 871951462368200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Driver incluso
No
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868304 it_IT pdf 130.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868304_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868304_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S ULD 108.5 kB
Relux
ROLF File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S ROLF 125.5 kB
LDT
LDT File - VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB