Con i lampioni solari SunStay Pro gen2 raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità è più facile che mai. Dotati di un pannello solare integrato e dell'opzione per un pannello fotovoltaico verticale aggiuntivo, batteria al litio ferro fosfato (LFP), questi lampioni offrono opzioni di ricarica per il funzionamento fuori rete e ibrido. Sunstay Pro gen2 è disponibile in un'ampia gamma di temperature di colore con ricette di luce dedicate che aiutano a preservare i cieli bui. Il tutto racchiuso in un design distintivo dell'apparecchio d'illuminazione, realizzato in un corpo in alluminio robusto e di lunga durata (PDC). In questo modo sarà possibile portare luce in zone prive di accesso alla rete elettrica per molti anni a venire. L'illuminazione solare SunStay Pro gen2 utilizza la più recente tecnologia LED per una lunga durata di 100.000 ore con il miglior mantenimento del lumen della categoria a L95. Il perno di montaggio su palo appositamente progettato offre diversi angoli di inclinazione e la possibilità di montaggio laterale e sulla sommità del palo. Grazie alla piattaforma ottica Ledgine O è inoltre possibile aumentare la distanza tra i pali per ridurre il costo totale di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni. Sunstay Pro gen2 è progettato per un'installazione rapida e semplice, con un passaggio cavi riprogettato e un accesso dall'alto verso il basso, senza attrezzi, ai componenti del sistema per una migliore manutenzione. E grazie al Signify Service Tag, avrai accesso a tutta la documentazione di cui hai bisogno in loco. Sono disponibili opzioni di connettività e di oscuramento, tra cui un sensore di movimento radar montato per aumentare automaticamente i livelli di luce quando viene rilevata una presenza. Esiste anche la possibilità di raggruppare e controllare i lampioni adiacenti tramite una rete mesh interna per aumentare i livelli di luce in caso di rilevamento di presenza o attività. Inoltre, l'illuminazione solare VGP726 SunStay Pro gen2 è System Ready, quindi può essere abbinata in qualsiasi momento futuro a sistemi di gestione dell'illuminazione come Interact City. La scelta completa per oggi e per domani.
Portare la luce nelle zone senza accesso alla rete elettrica
Protegge il paesaggio (non è necessario effettuare scavi per il cablaggio)
Batteria al litio ferrofosfato sostituibile per una lunga durata e un funzionamento senza problemi
Scelta fra oltre 40 fasci e schermi interni
Per garantire le performance e l'autonomia dei lampioni, il calcolo del dimensionamento dei pannelli solari deve essere effettuato da un team Signify o da partner adeguatamente formati da Signify
Per performance efficaci dell'illuminazione stradale a carica solare, il pannello fotovoltaico deve essere esposto al sole tutto il giorno e non deve essere installato all'ombra.