Italia - Italiano

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 23.3 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Descrizione prodotto

Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 62-76 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune kV, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 79891500
Codice d'ordine completo: 872016979891500

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40 [LED module 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060598 it_IT pdf 144.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060598_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060598_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A LDT