Italia - Italiano

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica media DSM11, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Descrizione prodotto

Tunnel light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Staffa di montaggio ad aggancio rapido, media, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuzione simmetrica media DSM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune

Codice d'ordine: 912300024109
Codice d'ordine completo: 871869948291600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50 [LED module 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 6.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024109 it_IT pdf 244.7 kB

Immagini

Product-Photographs-912300024109_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024109_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
Disegni CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Disegni CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Disegni CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Disegni CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Disegni CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB