Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica media DSM11, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ
Descrizione prodotto
Tunnel light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Staffa di montaggio ad aggancio rapido, media, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuzione simmetrica media DSM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni