Italia - Italiano

Philips UniBar

Apparecchi per illuminazione lineare con vista per applicazioni creative e con facciate multimediali

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

UniBar è un elegante apparecchio per illuminazione a vista LED a montaggio su superficie per esterni sottile progettato per applicazioni di illuminazione architetturale di facciate e decorazioni degli spazi esterni. La meccanica robusta e l'esclusivo design ottico lo rendono ideale per facciate di edifici, facciate multimediali, ponti, cavalcavia e qualsiasi applicazione che richieda una soluzione di illuminazione lineare sottile a vista diretta. Lente di diffusione a vista, cablaggio passante per collegamento end-to-end e opzione di controllo DMX disponibile con un massimo di 10 pixel (10IDs) per offrire ad architetti e progettisti la libertà di esplorare un'ampia gamma di prototipi e progetti senza limitazioni. Disponibile in bianco e RGBW.

Vantaggi

  • I LED a bassa potenza forniscono una distribuzione della luce morbida e omogenea

  • Fino a 10 pixel (10ID) per un controllo facile e flessibile

Caratteristiche

  • Standard: RGBW, 2.700K, 3.000K e 4.000K

  • Opzionale 5.000K, colori monocromatici e bianco regolabile

Applicazioni

  • Ponti, monumenti, facciate
  • Parchi e piazze
  • Paesaggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet UniBar it_IT pdf 251.4 kB
Istruzioni per l'installazione
UniBar pdf 45.7 MB

Immagini

Family-Photographs-UniBar
Risorse multiple - Visuals