Italia - Italiano

Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5: illuminazione connessa di grandi aree e impianti sportivi

Nuovo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il sistema di illuminazione a proiettori OptiVision LED gen3.5 offre una soluzione completa per tutte le applicazioni di illuminazione di aree e di impianti sportivi ricreativi, dalle più semplici alle più complesse. Il proiettore ad alta efficienza è dotato di un corpo unico in pressofusione, che ospita rispettivamente 2 o 3 moduli LED, e può funzionare con una scatola driver esterna – separata per l’installazione a distanza dal proiettore (BV), oppure preassemblata sulla staffa di montaggio del proiettore (HGB) per facilitare l’installazione e ridurre il costo iniziale. Soddisfa i massimi standard di prestazione, offre luce, qualità e uniformità eccezionali e garantisce sicurezza e comfort visivo.

Vantaggi

  • La vasta gamma di ottiche dedicate garantisce la massima efficienza ottica e consente una distribuzione della luce altamente accurata, minimizzando la luce dispersa

  • L'inclinazione a 0 consente un valore di sCx basso per progetti che richiedo l'utilizzo di pali già installati, minimizzando così l'investimento richiesto. L'inclinazione a 0 aumenta ulteriormente il comfort e minimizza le lamentele per l'invasione di luce da parte dei residenti.

Caratteristiche

  • Corpo in pressofusione di alluminio, con grado di protezione IP66 da polvere e acqua

  • Ampio intervallo di temperatura ambiente che lo rende adatto per diverse applicazioni di illuminazione di impianti sportivi e spazi aperti

Applicazioni

  • Aree logistiche (porti)
  • Areoporti, parcheggi e zone industriali
  • Illuminazione di impianti sportivi ricreativi (calcio, hockey, pallacanestro, golf, tennis, ecc.)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 it_IT pdf 287.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 698.2 kB

Immagini

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Risorse multiple

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB