Signify Mini 300 LED gen3

Migliora la tua stazione di servizio con illuminazione intelligente

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli apparecchi d'illuminazione Mini 300 LED gen3, caratterizzati dalla combinazione di un design perfetto e della più recente tecnologia LED, per un'elevata emissione luminosa, possono trasformare la tua stazione di servizio in un punto di riferimento del marchio e aiutare i visitatori ad avvicinarsi in sicurezza e con comfort visivo. Mini 300 LED gen3, gli apparecchi d'illuminazione LED allo stato dell'arte con un sistema di controllo intelligente del rilevamento del movimento e luce su richiesta, portano il risparmio energetico a nuovi livelli grazie alla regolazione dell'intensità, ma allo stesso tempo garantiscono un'illuminazione sufficiente per l'orientamento e la sicurezza. Gli scenari luminosi possono essere personalizzati in base alle preferenze al momento della prima installazione o nel corso della durata dei prodotti. Grazie alla combinazione opzionale Master-Slave con sensore di presenza e luce integrato, non c'è bisogno di un sensore esterno e un Master Mini 300 LED gen3 può controllare fino a 6 apparecchi d'illuminazione di base. Ciò non solo avrà un impatto positivo sul tuo investimento, ma può anche comportare un ulteriore risparmio energetico. L'apparecchio d'illuminazione Mini 300 LED gen3 è così leggero che può essere installato senza problemi da una sola persona. Le impostazioni degli apparecchi d'illuminazione possono essere modificate anche da terra, utilizzando uno smartphone o un tablet come telecomando, eliminando così la necessità di lavorare in quota. Grazie all'app gratuita Mini 300 LED è possibile leggere lo stato dell'apparecchio d'illuminazione anche stando in piedi a terra. Gli apparecchi d'illuminazione Mini 300 LED gen3 nelle versioni da incasso, da superficie e proiettore, adatti all'illuminazione di pensiline. Si tratta di una soluzione di retrofit innovativa con costi di installazione ridotti.

Vantaggi

  • Qualità di illuminazione perfetta con una scelta di fasci ottici dedicati per soddisfare tutte le esigenze delle diverse configurazioni delle stazioni di servizio

  • Consumo energetico ridotto al minimo con controlli integrati personalizzabili e pianificatore

Caratteristiche

  • Piattaforma LED ad alta efficienza e lunga durata per il massimo risparmio energetico e costi di manutenzione ridotti

  • Sistema di controllo SMART con modulo sensore di movimento integrato e pianificatore per regolazione del flusso di luce automatica programmabile a diversi livelli

Applicazioni

  • Distributori di benzina

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 it_IT pdf 553.3 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.8 MB

Immagini

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB