Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 5700 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Petrol Rotational Symmetric Medium, IP66

BCP333 LED81/757 I PRM

Descrizione prodotto

Under-canopy light, Alluminio pressofuso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol Rotational Symmetric Medium, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore a vite

Codice d'ordine: 99760400
Codice d'ordine completo: 871869699760400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED81 [LED module 8100 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925865282 it_IT pdf 127.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910925865282_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925865282_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BCP333 LED81/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED81/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED81/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED81/757 I PRM LDT