Italia - Italiano

Philips Proiettori completi Ledinaire, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simmetrica, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo di 2,0 metri senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 911401878386
Codice d'ordine completo: 872016973608599

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED system in flux
  • Service tag
    No
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401878386 it_IT pdf 393.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401878386_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401878386_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB