Italia - Italiano

Philips Proiettori completi Ledinaire, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simmetrica, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo di 2,0 metri senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 911401876386
Codice d'ordine completo: 872016973606199

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED system in flux
  • Service tag
    No
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401876386 it_IT pdf 393.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401876386_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401876386_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB