Philips Proiettori completi Ledinaire, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simmetrica, IP65
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB
Descrizione prodotto
Proiettori completi Ledinaire, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m senza spina, Cavi a terminali liberi
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED system in flux
- Tier Valore
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified