Italia - Italiano

Philips Proiettori completi Ledinaire, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simmetrica, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 911401874386
Codice d'ordine completo: 872016973604799

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED system in flux
  • Service tag
    No
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401874386 it_IT pdf 376.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401874386_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401874386_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ldt 4.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB 911401874386 pdf 654.0 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB