Italia - Italiano

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asimmetrica, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Descrizione prodotto

Floodlight for sports and area, Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 80199800
Codice d'ordine completo: 872016980199800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED1760 [LED module 176000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 txt 8.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060576 it_IT pdf 368.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060576_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060576_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 LDT