Italia - Italiano

Philips upper air disinfezione UV-C

Respira aria sana (PROGETTATO PER PROFESSIONISTI - RISERVATO AD USO PROFESSIONALE)

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Come tutti gli altri apparecchi di questa serie, il sistema di disinfezione Philips UV-C upper air montato a parete è progettato per essere installato su pareti e per disinfettare l'aria in un'ampia gamma di applicazioni. Il sistema è ottimizzato per gli ambienti con soffitti di altezze ridotte, infatti i raggi UV-C vengono distribuiti all'altezza del dispositivo e al di sopra di esso. Il fascio di raggi UV-C viene controllato tramite riflettori specifici e il design dello schermo. Ciò consente di disinfettare l'aria dell'ambiente garantendo al contempo la continuità delle attività quotidiane sotto l'area in cui il dispositivo è attivo.

Vantaggi

  • Gli apparecchi Philips UV-C upper air montati a parete neutralizzano il 99,99% del virus SARS-COV-2, il virus responsabile della pandemia da COVID-19, presente nell'aria di un ambiente in 10 minuti. Dopo 20 minuti, il virus risulta al di sotto dei livelli di rilevazione. [1]

  • Effetto di disinfezione rapido, con una riduzione dell'83,6% del virus SARS-CoV-2, il virus responsabile della pandemia da COVID-19, raggiunto in un ambiente entro 2 minuti. [1]

Caratteristiche

  • Include una lampada Philips T5 TUV da 25 W

  • Picco di radiazioni UV a onde corte a 253,7 nm (UV-C)

Applicazioni

  • Uffici
  • Retail
  • Ristoranti e bar
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Scuole
  • Banche
  • Bagni

Avvertenze e sicurezza

  • PERICOLO: prodotto a emissione di raggi UV, gruppo di rischio 3. Come qualsiasi altro sistema di disinfezione, le lampade e i dispositivi UV-C devono essere installati e utilizzati in modo corretto. L'esposizione diretta ai raggi UV-C può essere pericolosa e causare una reazione simile a una scottatura da sole sulla cute e gravi lesioni alla cornea. Poiché i raggi UV-C sono invisibili all'occhio umano, il dispositivo UV-C upper air deve essere installato con protezioni adeguate in modo che possa essere utilizzato in modo sicuro. I dispositivi UV-C upper air devono essere utilizzati solo come componenti di un sistema che include adeguate protezioni di sicurezza, fra cui quelle indicate nelle istruzioni di montaggio e/o nel manuale d'uso. L'esposizione diretta alla luce UV-C è pericolosa. Gli apparecchi d'illuminazione UV-C Philips devono essere venduti esclusivamente tramite partner qualificati e installati da tecnici qualificati nel rispetto dei nostri rigorosi requisiti di sicurezza e legali. I nostri prodotti UV-C non sono destinati all'uso in applicazioni o attività che possono causare e/o determinare decessi, lesioni personali e/o danni all'ambiente.

  • [1] Secondo i risultati ottenuti dai test di laboratorio condotti da Innovative Bioanalysis, un laboratorio di riferimento per la sicurezza certificato CAP, CLIA, AABB, in un ambiente con sufficiente circolazione dell'aria. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al rapporto di prova disponibile nella sezione dedicata agli strumenti correlati di questa pagina Web.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Philips upper air disinfezione UV-C it_IT pdf 371.8 kB
Ulteriori pubblicazioni
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Philips upper air disinfezione UV-C
Risorse multiple - Visuals