Italia - Italiano

Disinfezione UV-C Philips per impianto di condizionamento montato a soffitto

Respira aria sana (PROGETTATO SOLO PER PROFESSIONISTI)

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Come tutti gli altri apparecchi di questa serie, il sistema di disinfezione Philips UV-C per impianto di condizionamento montato a soffitto è progettato per essere installato su controsoffitti e per disinfettare l'aria in un'ampia gamma di applicazioni. Il sistema è ottimizzato per gli ambienti con soffitti di altezze ridotte, infatti i raggi UV-C vengono distribuiti all'altezza del dispositivo e al di sopra di esso. Il fascio di raggi UV-C viene controllato tramite riflettori specifici e il design dello schermo. Ciò consente di disinfettare l'aria dell'ambiente garantendo al contempo la continuità delle attività quotidiane sotto l'area in cui il dispositivo è attivo.

Vantaggi

  • Consente la disinfezione silenziosa dell'aria mentre le attività proseguono al di sotto del dispositivo

  • Neutralizza al 99,9% il virus Coliphage φX174 presente nell'aria in 10 minuti in una stanza con circolazione dell'aria sufficiente (consultare l'URL "ulteriori informazioni")

Caratteristiche

  • Include una lampada Philips PL-S TUV: 4 x 9 W

  • Picco di radiazioni UV a onde corte a 253,7 nm (UV-C)

Applicazioni

  • Uffici
  • Retail
  • Ristoranti e bar
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Scuole
  • Banche
  • Bagni

Avvertenze e sicurezza

  • PERICOLO: prodotto a emissione di raggi UV, gruppo di rischio 3. Come qualsiasi altro sistema di disinfezione, le lampade e i dispositivi UV-C devono essere installati e utilizzati in modo corretto. L'esposizione diretta ai raggi UV-C può essere pericolosa e causare una reazione simile a una scottatura della cute e gravi lesioni alla cornea.

  • Poiché i raggi UV-C sono invisibili agli occhi, il dispositivo UV-C per impianto di condizionamento deve essere installato con protezioni adeguate in modo che possa essere utilizzato in modo sicuro. I dispositivi UV-C per impianto di condizionamento devono essere utilizzati solo come componenti di un sistema che include adeguate protezioni di sicurezza, fra cui quelle indicate nelle istruzioni di montaggio e/o nei manuali d'uso.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Disinfezione UV-C Philips per impianto di condizionamento montato a soffitto it_IT pdf 593.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Disinfezione UV-C Philips per impianto di condizionamento montato a soffitto
Risorse multiple - Visuals