Italia - Italiano

Philips CoreLine Regletta, All-in, 37 W, 25 W, L1500 mm, 3500 lm, 5200 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40, EL-ready

BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 5200 lm, 37 W, 25 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 76841399
Codice d'ordine completo: 872016976841399

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 txt 4.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401850687 it_IT pdf 1.2 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401850687_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401850687_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 IES
File di revisione
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 911401850687 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 654.1 kB