Italia - Italiano

Philips CoreLine Regletta, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opale, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Descrizione prodotto

L1500, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 911401850387
Codice d'ordine completo: 872016976838399

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 4.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401850387 it_IT pdf 369.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401850387_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401850387_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
File di revisione
Revit file - 911401850387 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT